Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJKB-150WUW
Codice componente
|
---|
NJKB-150WUW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.12 € | 1 | 9 giorni | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Doppio finecorsa | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida |
Specifiche | Rotelle a terra |
Si trova sulla pagina di Piedino di montaggio orientabile con blocco alla rotazione NJKB, il codice articolo è il seguente: NJKB-150WUW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJKB-150WUW.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Cuscinetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NJKB-130WUW |
NJKB-130WW |
NJKB-150SST |
NJKB-150WW |
NJKB-200SPM |
NJKB-200SST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.78 € | 1 | 9 giorni | 188 | - | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
71.99 € | 1 | 9 giorni | 188 | - | 80.01~140.00 | 137 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti sigillati | ||
82.99 € | 1 | 9 giorni | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti sigillati | ||
75.38 € | 1 | 9 giorni | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti sigillati | ||
104.28 € | 1 | 9 giorni | 250 | - | 80.01~140.00 | 98 | Gomma naturale | NA | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: alluminio pressofuso) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 58 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
81.00 € | 1 | 13 giorni | 250 | - | 220.01~320.00 | 245 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 58 | Cuscinetti sigillati |