Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LIX-PHN-81G |
LIX-PHN-102G |
LIX-POSI-100G-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.58 € | 1 | 12 giorni | 102 | 80.01~140.00 | NA | 98 | Resina fenolica speciale | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80 | 32 | (Nucleo: assente) resistenza all'acqua | Senza caratteristica antitraccia | 38 | ||
123.28 € | 1 | 12 giorni | 125 | 140.01~220.00 | NA | 147 | Resina fenolica speciale | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 100 | 38 | (Nucleo: assente) resistenza all'acqua | Senza caratteristica antitraccia | 36 | ||
159.60 € | 1 | 34 giorni | 125 | 80.01~140.00 | Doppio finecorsa | 98 | [Gomma sintetica] Gomma siliconica termoresistente | Resistenza all'abrasione / Termoresistenza | 100 | 40 | (Nucleo: nylon rinforzato termoresistente) elasticità elevata | Con caratteristica antitraccia | 36 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Silenziosa | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Lunghezza passo fori di montaggio(mm) | 80 | Larghezza passo fori di montaggio(mm) | 60 |
Lunghezza sede di montaggio(mm) | 100 | Larghezza sede di montaggio(mm) | 85 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Colore componente in metallo (Finitura) | NA | Specifiche | Rotelle a terra | Colore rotella | Nero |
Paese di produzione rotella | Produzione in Germania | Cuscinetto | NA |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali