Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUHK-50-YN
Codice componente
|
---|
SUHK-50-YN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Nucleo: Non disponibile | Nero |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / A basso profilo per carichi pesanti | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico pesante |
Colore componente in metallo (Finitura) | NA | Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Cuscinetto | Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole inossidabile per bassi profili e carichi pesanti SUHK, il codice articolo è il seguente: SUHK-50-YN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUHK-50-YN.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUHK-50-MC |
SUHK-65-MC |
SUHK-65-YN |
SUHK-75-MC |
SUHK-75-YN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 17 giorni | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Resistenza agli oli | Blu | ||
51.46 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Resistenza agli oli | Blu | ||
47.17 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Nucleo: Non disponibile | Nero | ||
59.09 € | 1 | 9 giorni | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Resistenza agli oli | Blu | ||
54.76 € | 1 | 9 giorni | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Nucleo: Non disponibile | Nero |