Giunto ad attacco rapido, S・P TYPE, innesto

Giunto ad attacco rapido, S・P TYPE, innesto
  • Sconto volumi elevati
A dual opening/closing channel coupling with automatic valves equipped on the socket and plug. Passage is blocked when separated, immediately shutting down any fluid spray, loss, or mixing of air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSP02P
CSP03P
CSP04P
CSP06P
CSP08P
CSP10P2
CSP12P2
CSP12P3
CSP16P2
CSP16P3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale guarnizione Liquido applicabile Struttura valvola Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

24.39 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Zincatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico)-20~+800~7.5Rc1/4"

25.46 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Zincatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico)-20~+800~7.5Rc3/8"

40.63 €

1 9 giorni [Acciaio] Acciaio (Zincatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico)-20~+800~4.5Rc1/2"

64.63 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Zincatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico)-20~+800~4.5Rc3/4"

103.80 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Zincatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico)-20~+800~4.5Rc1"

128.09 €

1 9 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio-20~+1800~2.0Rc1 1/4"

159.49 €

1 9 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio-20~+1800~2.0Rc1 1/2"

285.00 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma fluorurata (FPM)Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio-20~+1800~3.0Rc1 1/2"

243.07 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio-20~+1800~1.5Rc2"

499.89 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma fluorurata (FPM)Aria / OlioApertura/chiusura a passaggio doppio-20~+1800~2.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura femmina Maschio/Femmina Attacco a spina
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale

Supporto tecnico