Giunto ad attacco rapido, TL TYPE, innesto PH

Giunto ad attacco rapido, TL TYPE, innesto PH
  • Sconto volumi elevati
Through-type coupling with a revolutionary double-open pathway valve-less structure. High flow rate and low pressure loss allows handling of even highly viscous fluids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTL01PH2
CTL01PH3
CTL02PH2
CTL02PH3
CTL03PH2
CTL03PH3
CTL04PH2
CTL04PH3
CTL06PH2
CTL06PH3
CTL08PH2
CTL08PH3
CTL10PH2
CTL10PH3
CTL12PH2
CTL12PH3
CTL16PH2
CTL16PH3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale guarnizione Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Tubo flessibile applicabile

7.87 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.01/8"

15.17 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.51/8"

7.95 €

1 9 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.01/4"

17.29 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.51/4"

12.59 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.03/8"

23.70 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.53/8"

24.43 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.01/2"

38.34 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.51/2"

37.88 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~3.03/4"

65.94 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.53/4"

74.21 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~3.01"

116.11 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.51"

94.83 €

1 9 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~2.01 1/4"

131.03 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~3.01 1/4"

134.39 €

1 9 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~2.01 1/2"

159.24 €

1 9 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~3.01 1/2"

151.46 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~1.52"

334.51 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~2.02"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Portagomma Maschio/Femmina Attacco a spina
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale

Supporto tecnico