Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-8B
Moschettone / scatto dettagli gancio | Con blocco | Tipo | Moschettone a scatto | Cod. comp. | 2109 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Diametro filo d(mm) | 8 | Carico di riferimento applicato(kgf) | 140 |
Lunghezza diametro interno L(mm) | 74 |
Si trova sulla pagina di Moschettone petit (con anello), il codice articolo è il seguente: P-8B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-8B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali