Supporto con flangia tonda in lamiera di acciaio, foro cilindrico con viti di fermo, BPF tipo CUCF

Supporto con flangia tonda in lamiera di acciaio, foro cilindrico con viti di fermo, BPF tipo CUCF
Combines a built-in bearing with a rubber seal in a simple double steel plate bearing box structure, making it suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPF4

Codice componente
BPF4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.13 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto con flangia a forma di rombo Diam. albero (mm)(Ø) 20
Materiale corpo unità In acciaio pressofuso Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox H(mm) 90 Trattamento superficie NA
Coefficiente di carico base Cr(KN) 12.8 Coefficiente di carico base Cor(KN) 6.6

Si trova sulla pagina di Supporto con flangia tonda in lamiera di acciaio, foro cilindrico con viti di fermo, BPF tipo CUCF, il codice articolo è il seguente: BPF4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPF4.

Supporto tecnico