Codice articolo del costruttore: E-0622
Marca: EASTERN SEIKO
Prezzo: 9.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Materiale cuscinetto: EN 1.3505 Equiv.
Tipo: Standard
D.E. D: 22 Ø
Larghezza B: 6 mm
Metodo di serraggio: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E-0622
Codice componente
|
---|
E-0622 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale cuscinetto | Tipo | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Metodo di serraggio | Diametro interno o diametro vite d (Ø) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 22 | 6 | - | 6 | 20 |
Loading...
Con anello esterno | Testa piatta | Materiale anello esterno | Resina acetalica (POM) | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto in plastica SERIE E, il codice articolo è il seguente: E-0622.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E-0622.
Configura
Proprietà di base
Metodo di serraggio
Tipo
Materiale cuscinetto
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro interno o diametro vite d(Ø)
Carico ammesso(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E-0413-SUS |
E-0414-6B |
E-0414-6B-SUS |
E-0622-6B |
E-0622-SUS |
E-0624 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale cuscinetto | Tipo | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Metodo di serraggio | Diametro interno o diametro vite d (Ø) | Carico ammesso (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.22 € | 30 | 7 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 13 | 5 | - | 4 | 10 | ||
12.34 € | 30 | 7 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 14 | 5 | Bullone a esagono incassato | M4 | 10 | ||
17.23 € | 30 | 7 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 14 | 5 | Bullone a esagono incassato | M4 | 10 | ||
10.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 22 | 6 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | |
13.43 € | 30 | 7 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 22 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.63 € | 1 | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 24 | 6 | - | 6 | 20 |