Codice articolo del costruttore: U-0413
Marca: EASTERN SEIKO
Prezzo: 10.16 €
Tempi di consegna: 14 giorni
D.E. D: 13 Ø
Larghezza B: 4 mm
Diametro interno o diametro vite d: 4 Ø
Carico ammesso: 5 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
U-0413
Codice componente
|
---|
U-0413 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro interno o diametro vite d (Ø) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.16 € | 30 | 14 giorni | 13 | 4 | 4 | 5 |
Loading...
Materiale cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. | Con anello esterno | Testa piatta | Materiale anello esterno | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'abrasione |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto in uretano Serie U, il codice articolo è il seguente: U-0413.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U-0413.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro interno o diametro vite d(Ø)
Carico ammesso(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
U-0312 |
U-0416 |
U-0516 |
U-0520 |
U-0620 |
U-0628 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro interno o diametro vite d (Ø) | Carico ammesso (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3 | 3 | 5 | |
10.16 € | 30 | Disponibile | 14 giorni | 16 | 5 | 4 | 5 | |
10.18 € | 20 | 14 giorni | 16 | 5 | 5 | 5 | ||
10.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 5 | 5 | 10 | |
10.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 5 | 6 | 10 | |
10.22 € | 1 | 5 giorni | 28 | 6 | 6 | 15 |