Raccordo di testa a saldare per tubi – in acciaio – tappo – bianco (Codici componente)

Raccordo di testa a saldare per tubi – in acciaio – tappo – bianco
  • Sconto volumi elevati
Material: Steel, nominal diameters: 1/2B(15A), 3/4B(20A), 1B(25A), 1 1/4B(32A), 1 1/2B(40A), 2B(50A), 2 1/2B(65A), 3 1/2B(90A), 3B(80A), 4B(100A), 5B(125A), 6B(150A), 8B(200A), 10B(250A), 12B(300A), 14B(350A)
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JIS(G)-C-PT370-2B-S40
JIS(G)-C-PT370-3B-S40
JIS(G)-C-PT370-4B-S40
JIS(G)-C-PT370-5B-S40
JIS(G)-C-PT370-6B-S40
JIS(G)-C-PT370-8B-S40
JIS(G)-C-PT370-10B-S40
JIS(G)-C-PT370-12B-S40
JIS(G)-C-PT370-21/2B-S40
JIS(NBG)-C-FSGP-1B
JIS(NBG)-C-FSGP-3/4B
JIS(NBG)-C-FSGP-5B
JIS(NBG)-C-FSGP-6B
JIS(NBG)-C-FSGP-8B
JIS(NBG)-C-FSGP-10B
JIS(NBG)-C-FSGP-11/2B
JIS(NBG)-C-FSGP-11/4B
JIS(NBG)-C-FSGP-12B
JIS(NBG)-C-FSGP-14B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore nominale Diam. nominale

33.70 €

1 12 giorni SCH402B(50A)

54.76 €

1 12 giorni SCH403B(80A)

91.83 €

1 12 giorni SCH404B(100A)

123.14 €

1 12 giorni SCH405B(125A)

187.21 €

1 12 giorni SCH406B(150A)

268.13 €

1 12 giorni SCH408B(200A)

539.10 €

1 12 giorni SCH4010B(250A)

802.66 €

1 12 giorni SCH4012B(300A)

40.62 €

1 12 giorni SCH402 1/2B(65A)

13.59 €

1 12 giorni -1B(25A)

16.14 €

1 12 giorni -3/4B(20A)

66.92 €

1 12 giorni -5B(125A)

89.98 €

1 12 giorni -6B(150A)

146.06 €

1 12 giorni -8B(200A)

228.79 €

1 12 giorni -10B(250A)

14.25 €

1 12 giorni -1 1/2B(40A)

14.25 €

1 12 giorni -1 1/4B(32A)

311.69 €

1 12 giorni -12B(300A)

412.68 €

1 12 giorni -14B(350A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Tappo Trattamento superficie Non in dotazione
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio

Supporto tecnico