TU / TUS con bullone

TU / TUS con bullone
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A general purpose urethane caster. Turns quietly and is gentle on floors. Can be used for a variety of indoor products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TU40-BM10XP1.5
TU50-BM10XP1.5
TU50-BM12XP1.25
TU50-BM12XP1.75
TU60-BM8XP1.25
TU60-BM10XP1.5
TU60-BM12XP1.25
TU60-BM12XP1.75
TUS40-BM8XP1.25
TUS40-BM10XP1.5
TUS50-BM10XP1.5
TUS50-BM12XP1.25
TUS50-BM12XP1.75
TUS60-BM10XP1.5
TUS60-BM12XP1.25
TUS60-BM12XP1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diametro vite Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

7.30 €

1 12 giorni 10-------

8.79 €

1 5 giorni 1058NA60M10XP1.55045.540

8.84 €

1 12 giorni 1058NA60[M12] M12XP1.255045.540

8.82 €

1 12 giorni 1058NA60[M12] M12XP1.755045.540

8.48 €

4.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068.5NA80M8XP1.25604647.5

11.19 €

1 5 giorni 1068.5NA80M10XP1.5604647.5

11.25 €

1 12 giorni 1068.5NA80[M12] M12XP1.25604647.5

11.22 €

1 12 giorni 1068.5NA80[M12] M12XP1.75604647.5

7.07 €

3.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1047Con finecorsa di scorrimento40M8XP1.254041.544

8.56 €

1 12 giorni 10-------

9.80 €

1 12 giorni 1058Con finecorsa di scorrimento60M10XP1.55045.549

9.87 €

1 12 giorni 1058Con finecorsa di scorrimento60[M12] M12XP1.255045.549

9.84 €

1 12 giorni 1058Con finecorsa di scorrimento60[M12] M12XP1.755045.549

11.64 €

1 12 giorni 10-------

12.00 €

1 12 giorni 1068.5Con finecorsa di scorrimento80[M12] M12XP1.25604656

11.95 €

1 12 giorni 1068.5Con finecorsa di scorrimento80[M12] M12XP1.75604656

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale bozzello Elastomero uretano
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo JIS-SWCH Categoria di carico Carico leggero
Ghiera Nero Colore cappuccio Nero Materiale corpo principale Nylon

Supporto tecnico