Ruota a sfera (pressofusa) con bullone

Ruota a sfera (pressofusa) con bullone
A ball caster with outstanding swivel performance that has both a luxurious feel and good design. Ideal for indoor furniture and wagons.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M50-BM8XP1.25-CHR

Codice componente
M50-BM8XP1.25-CHR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

13.55 €

1 12 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 61 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 40 Materiale bozzello Pressofusione
Materiale raccordo JIS-SWCH Diametro vite M8XP1.25 Diam. rotella D(Ø) 51
Larghezza rotella W(mm) 10 Raggio di rotazione(mm) 41 Categoria di carico Carico leggero
Ghiera Cromatura Colore cappuccio Cromatura Materiale corpo principale Pressofusione

Si trova sulla pagina di Ruota a sfera (pressofusa) con bullone, il codice articolo è il seguente: M50-BM8XP1.25-CHR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M50-BM8XP1.25-CHR.

Supporto tecnico