Giunto girevole per tubi sotto pressione mobili, serie PK

Giunto girevole per tubi sotto pressione mobili, serie PK
  • Sconto volumi elevati
The PK series of swivel joints are capable of 360-degree rotation. They can be used with the PK movable pipeline, carrying fluids up to 230 degrees C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PK-1-15A
PK-1-20A
PK-1-25A
PK-1-32A
PK-1-40A
PK-1-50A
PK-3-15A
PK-3-20A
PK-3-25A
PK-3-32A
PK-3-40A
PK-3-50A
PK-4-15A
PK-4-20A
PK-4-25A
PK-4-32A
PK-4-40A
PK-4-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Stile NO

141.57 €

1 10 giorni [1/2B] 15A15AStile (Tipo PK-1)

184.32 €

1 Disponibile 10 giorni [3/4B] 20A20AStile (Tipo PK-1)

235.67 €

1 10 giorni [1B] 25A25AStile (Tipo PK-1)

320.42 €

1 10 giorni [1 1/4B] 32A32AStile (Tipo PK-1)

417.18 €

1 10 giorni [1 1/2B] 40A40AStile (Tipo PK-1)

682.92 €

1 10 giorni [2B] 50A50AStile (Tipo PK-1)

149.99 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B] 15A15AStile (Tipo PK-3)

184.32 €

1 Disponibile 10 giorni [3/4B] 20A20AStile (Tipo PK-3)

235.67 €

1 10 giorni [1B] 25A25AStile (Tipo PK-3)

320.42 €

1 10 giorni [1 1/4B] 32A32AStile (Tipo PK-3)

417.18 €

1 10 giorni [1 1/2B] 40A40AStile (Tipo PK-3)

682.92 €

1 10 giorni [2B] 50A50AStile (Tipo PK-3)

141.57 €

1 10 giorni [1/2B] 15A15AStile (Tipo PK-4)

184.32 €

1 10 giorni [3/4B] 20A20AStile (Tipo PK-4)

237.29 €

1 Disponibile 10 giorni [1B] 25A25AStile (Tipo PK-4)

320.42 €

1 10 giorni [1 1/4B] 32A32AStile (Tipo PK-4)

417.18 €

1 10 giorni [1 1/2B] 40A40AStile (Tipo PK-4)

682.92 €

1 10 giorni [2B] 50A50AStile (Tipo PK-4)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti girevoli Fluidi applicabili Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 230
Massima pressione di esercizio(MPa) 2.3 Tipo di collegamento Con montaggio a vite Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Rc Materiale guarnizione PTFE Materiale corpo principale Ghisa duttile · Bronzo

Supporto tecnico