Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ACL10ALH |
ACL10ARH |
ACL15ALH |
ACL15ARH |
ACL20ALH |
ACL20ARH |
ACL25ALH |
ACL25ARH |
ACL32ALH |
ACL32ARH |
ACL40ALH |
ACL40ARH |
ACL80ALH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione max (r.p.m) | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Direzione filettatura di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.19 € | 1 | 23 giorni | 300 | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | LH (Filettatura sinistra) | ||
269.19 € | 1 | 23 giorni | 300 | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | RH (Filettatura destra) | ||
269.19 € | 1 | 23 giorni | 300 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
269.19 € | 1 | 23 giorni | 300 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | RH (Filettatura destra) | ||
313.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 300 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | LH (Filettatura sinistra) | |
313.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 300 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | RH (Filettatura destra) | |
416.55 € | 1 | 23 giorni | 300 | [1B] 1 | [1B] 1 | LH (Filettatura sinistra) | ||
416.55 € | 1 | 23 giorni | 300 | [1B] 1 | [1B] 1 | RH (Filettatura destra) | ||
559.85 € | 1 | 10 giorni | 300 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | LH (Filettatura sinistra) | ||
559.85 € | 1 | 10 giorni | 300 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | RH (Filettatura destra) | ||
559.85 € | 1 | 10 giorni | 300 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
559.85 € | 1 | 10 giorni | 300 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | RH (Filettatura destra) | ||
1,768.16 € | 1 | 10 giorni | 150 | [3B] 3 | [3B] 3 | LH (Filettatura sinistra) |
Loading...
Tipo | Semplice | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.47 | Tipo di collegamento | Con montaggio a vite | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc |
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | R |
Configura
Proprietà di base
Velocità di rotazione max(r.p.m)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Direzione filettatura di montaggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali