Giunto rotante per tubazioni sotto pressione RXH5000 (tipo a vite con tubo interno rotante in entrambe le direzioni)

Giunto rotante per tubazioni sotto pressione RXH5000 (tipo a vite con tubo interno rotante in entrambe le direzioni)
RXH5000 (Dual, screwed type, with rotating inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RXH5015LH
RXH5015RH
RXH5020LH
RXH5020RH
RXH5025LH
RXH5025RH
RXH5032LH
RXH5032RH
RXH5040LH
RXH5040RH
RXH5115LH
RXH5115RH
RXH5120LH
RXH5120RH
RXH5125LH
RXH5125RH
RXH5132LH
RXH5132RH
RXH5140LH
RXH5140RH
RXH5215LH
RXH5215RH
RXH5220LH
RXH5220RH
RXH5225LH
RXH5225RH
RXH5232LH
RXH5232RH
RXH5240LH
RXH5240RH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Velocità di rotazione max
(r.p.m)
Tipi di vite di collegamento per lato rotore (composita) Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) Direzione filettatura di montaggio Dimensione nominale

192.16 €

1 10 giorni 2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)15A

192.16 €

1 10 giorni 2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)15A

232.39 €

1 10 giorni 2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)20A

232.39 €

1 10 giorni 2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)20A

277.67 €

1 10 giorni 2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)25A

277.67 €

1 10 giorni 2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)25A

390.24 €

1 10 giorni 1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)32A

390.24 €

1 10 giorni 1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)32A

445.38 €

1 10 giorni 1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)40A

445.38 €

1 10 giorni 1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)40A

212.65 €

1 10 giorni 2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)15A

212.65 €

1 10 giorni 2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)15A

246.17 €

1 10 giorni 2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)20A

246.17 €

1 10 giorni 2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)20A

319.79 €

1 10 giorni 2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)25A

319.79 €

1 10 giorni 2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)25A

414.52 €

1 10 giorni 1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)32A

414.52 €

1 10 giorni 1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)32A

472.45 €

1 10 giorni 1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)40A

472.45 €

1 10 giorni 1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)40A

212.65 €

1 10 giorni 2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)15A

212.65 €

1 10 giorni 2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)15A

246.17 €

1 10 giorni 2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)20A

246.17 €

1 10 giorni 2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)20A

319.79 €

1 10 giorni 2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)25A

319.79 €

1 10 giorni 2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)25A

414.52 €

1 10 giorni 1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)32A

414.52 €

1 10 giorni 1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)32A

472.45 €

1 10 giorni 1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)40A

472.45 €

1 10 giorni 1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)40A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo interno doppio rotante Fluidi applicabili Acqua / Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 150
Tipo di collegamento Con montaggio a vite Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) Rc Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) Rc

Supporto tecnico