paraolio modellolo base U modellolo UD (fluoro gomma)

paraolio modellolo base U modellolo UD (fluoro gomma)
  • Sconto volumi elevati
Fluororubber oil seals are highly heat-, liquid-, and abrasion-resistant, and therefore suitable for use under severe conditions such as under high pressure, in a chemical plant, and for high-speed rotation.

[Features]
· An oil seal seals off lubricant leakages in bearings. By preventing the penetration of dust and water and other external objects, the seal helps protect the bearings.
· Bearing part precision is maintained and a reduction in lubricating oil usage provides significant benefits in terms of bearing corrosion repair costs, offsetting seal equipment costs.
· Essential for driving shafts for the purpose of sealing in fluids and gases, in addition to lubricant oil.
· Form factor is small making installation and removal easy without requiring a lot of space, which is useful in making equipment small and lightweight

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UD10012513FKM
UD10513514FKM
UD11014014FKM
UD11514514FKM
UD14017014FKM
UD204011FKM
UD224211FKM
UD254511FKM
UD284811FKM
UD305011FKM
UD325211FKM
UD355511FKM
UD385811FKM
UD406212FKM
UD426512FKM
UD456812FKM
UD487012FKM
UD507212FKM
UD527512FKM
UD557812FKM
UD588012FKM
UD608212FKM
UD628512FKM
UD658812FKM
UD689012FKM
UD709212FKM
UD7510013FKM
UD8010513FKM
UD8511013FKM
UD9011513FKM
UD9512013FKM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero d
(Ø)
D
(mm)
d1
(mm)

86.52 €

1 12 giorni 1010012513

115.10 €

1 12 giorni 1010513514

125.78 €

1 12 giorni 1011014014

125.78 €

1 12 giorni 1011514514

152.92 €

1 12 giorni 1014017014

28.24 €

1 12 giorni 10204011

29.15 €

1 12 giorni 10224211

30.98 €

1 12 giorni 10254511

31.89 €

1 12 giorni 10284811

31.89 €

1 12 giorni 10305011

32.79 €

1 12 giorni 10325211

33.69 €

1 12 giorni 10355511

35.53 €

1 11 giorni 10385811

37.35 €

1 12 giorni 10406212

40.09 €

1 Disponibile 12 giorni 10426512

41.89 €

1 Disponibile 12 giorni 10456812

41.89 €

1 11 giorni 10487012

47.35 €

1 12 giorni 10507212

48.27 €

1 12 giorni 10527512

49.19 €

1 11 giorni 10557812

51.93 €

1 12 giorni 10588012

59.20 €

1 12 giorni 10608212

59.20 €

1 12 giorni 10628512

67.40 €

1 12 giorni 10658812

69.23 €

1 12 giorni 10689012

71.94 €

1 Disponibile 12 giorni 10709212

79.24 €

1 Disponibile 12 giorni 107510013

80.14 €

1 12 giorni 108010513

81.98 €

1 12 giorni 108511013

82.88 €

1 12 giorni 109011513

86.52 €

1 12 giorni 109512013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Acqua / Grasso / Soluzione chimica / Benzina / Alcool / Vapore acqueo Materiale guarnizione Gomma fluorurata (FKM)
Materiale di tenuta cerchioni Metallo Ambiente, applicazioni Standard / Termoresistenza / Basso attrito / Per cuscinetti a rulli Labbro parapolvere Disponibile
Profilo Tipo UD Attuatore ad asse singolo Rotazione Metodi di fissaggio Solo lato albero
Sede alloggiamento NA Separazione dei due liquidi NA Gamma di temperature di esercizio min(°C) -20
Gamma di temperature di esercizio max(°C) 220 Gamma delle pressioni di esercizio min(MPa) 0 Gamma delle pressioni di esercizio max(MPa) 0.03

Supporto tecnico