Tubo spaghetto CHUKOH FLO, tubi in PTFE dimensioni AWG

Tubo spaghetto CHUKOH FLO, tubi in PTFE dimensioni AWG
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A fluororesin tube with excellent heat/chemical resistance, anti-adhesive, and electrical insulation properties.

[Features]
· A thin-wall tubular product made of various fluororesins.
· The tube has superior heat resistance, anti-adhesive, chemical resistance, and electrically insulation properties and is used in various industries.
· A fluororesin PTFE extrusion molded tube.
· We also produce colored tubes according to your request.
· MAX operating temperature: 260°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUF-100-AWG-8-10M
TUF-100-AWG-9-10M
TUF-100-AWG-10-10M
TUF-100-AWG-15-10M
TUF-100-AWG-20-10M
TUF-100-AWG-28-10M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. mm
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. mm
(Ø)
D.I. [Distinzione]

54.87 €

26.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.1Fino a 53.38Fino a 4

45.00 €

25.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.72Fino a 43Fino a 3

43.59 €

22.23 €

1 Stesso giorno

Stock

3.29Fino a 42.69Fino a 3

29.38 €

14.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2.1Fino a 31.5Fino a 2

17.08 €

7.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.46Fino a 20.861 o inf.

10.07 €

4.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.841 o inf.0.381 o inf.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio idraulico multiuso / Olio trasferimento termico Ambiente d'esercizio Termoresistenza / Resistenza chimica Colore Bianco
Materiale, fluororesina PTFE Lunghezza(m) 10 Temperatura d'esercizio massima(°C) 260

Supporto tecnico