Tubo PFA Yodofron (per semiconduttore)

Tubo PFA Yodofron (per semiconduttore)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A fluororesin (PFA) tube. The smoothness and permeation resistance of the inner surface of the tube is improved, conforming to the current trend of using high purity materials around semiconductors.

[Features]
· The spherical crystal size on the inner surface of the tube is extremely small, so scattering effects are minimized, and images can be clearly observed.
· The roughness of the inner surface, which is the liquid contacting surface, has been improved significantly compared to conventional PFA tubing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7200-6.0X4.0-10M

Codice componente
7200-6.0X4.0-10M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.31 €

43.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 6
D.E. [Distinzione] Fino a 6 Diametro interno(Ø) 4 Materiale Fluororesina
D.I. [Distinzione] Fino a 4 Liquido applicabile Acqua / Aria / Soluzione chimica Ambiente d'esercizio Standard / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza chimica
Colore Bianco latte Temperatura d'esercizio massima(°C) ::260 Lunghezza(m) 10

Si trova sulla pagina di Tubo PFA Yodofron (per semiconduttore), il codice articolo è il seguente: 7200-6.0X4.0-10M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7200-6.0X4.0-10M.

Supporto tecnico