Unità di comunicazione per sensori digitali (DeviceNet) [E3X-DRT21-S VER. 3]

Unità di comunicazione per sensori digitali (DeviceNet) [E3X-DRT21-S VER. 3]
Easy sensor setups DeviceNet sensor communication unit.

[Features]
ON/OFF superior signal speed and detected amount PLC send without programming (DeviceNet communication slave function).
· Reads threshold values and setting contents of each function, and also can perform operations such as writing and teaching (message communication function).
· For wire saving, connect the communication cable and slide the amplifier from the side.
· Up to 16 sensor amplifiers can be connected.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E3X-DRT21-S VER.3

Codice componente
E3X-DRT21-S VER.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

563.50 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di comunicazione Device Net Sensore collegabile (unità amplificatore) Serie E3X-DA-S, serie E3X-MDA, serie E3C-LDA, serie E2C-EDA Velocità di trasmissione -
Numero massimo di collegamenti del sensore(Unità) 16 Numero massimo di unità di dispersione collegate(Unità) - Funzione Funzione di comunicazione I/O remota/funzione di comunicazione messaggi/configuratore/funzione di collegamento console mobile (collegamento di E3X-MC11-SV2 supportato)
Tipo Unità di comunicazione sensore Lunghezza cavo(mm) - Larghezza massima (W)(mm) 30
Altezza massima (H)(mm) 34.6

Si trova sulla pagina di Unità di comunicazione per sensori digitali (DeviceNet) [E3X-DRT21-S VER. 3], il codice articolo è il seguente: E3X-DRT21-S VER.3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3X-DRT21-S VER.3.

Supporto tecnico