Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MPSB150
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 200 | Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Carico ammesso(daN) | 245.3 | Materiale bozzello | uretano |
Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Altro | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 90(100) | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 90(100) | Sede di montaggio AXB o T1XT2(mm) | 126X126 |
Diam. rotella D(Ø) | 150 | Largh. bozzello(mm) | 41 | Raggio di rotazione(mm) | 45 |
Categoria di carico | Carico leggero/medio | Peso morto(kg) | 4.2 | Diametro foro di montaggio(mm) | 11 |
Si trova sulla pagina di Ruota stampata (Rotella orientabile con finecorsa) SB, il codice articolo è il seguente: MPSB150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MPSB150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali