Ingranaggi Conici BSM

Ingranaggi Conici BSM
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Materiale] EN 1.1191 Equiv... [Profilo/precisione del dente] Denti pieni, classe JISN8 (ex classe JIS4).

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSM1020
BSM1025
BSM1030
BSM1220
BSM1230
BSM1520
BSM1530
BSM2025
BSM2030
BSM2520
BSM2525
BSM2530
BSM3020
BSM3030
BSM3520
BSM3525
BSM3530
BSM4025
BSM5020
BSM5025
BSM6025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo m Numero di denti Z Larghezza dente W
(mm)
Diametro foro D
(Ø)
Coppia ammessa
(N▪m)

11.16 €

1 5 giorni 10120660.955

13.55 €

1 5 giorni 10125661.433

16.42 €

1 5 giorni 10130781.91

12.99 €

1 5 giorni 101.2520681.624

21.77 €

1 8 giorni 101.25308103.152

14.30 €

1 5 giorni 101.5208102.961

20.78 €

14.55 €

1 Stesso giorno

Stock

101.53010125.827

22.12 €

15.48 €

1 Stesso giorno

Stock

10225121211.18

32.42 €

1 9 giorni 10230141615.09

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 102.520141514.04

28.88 €

20.22 €

1 Stesso giorno

Stock

102.525151520.92

47.28 €

1 Disponibile 8 giorni 102.530181828.08

33.27 €

1 5 giorni 10320151522.92

64.41 €

1 Disponibile 8 giorni 10330222244.7

43.76 €

1 Disponibile 8 giorni 103.520182036.96

59.91 €

1 8 giorni 103.525221854.35

101.87 €

1 8 giorni 103.530222572.5

84.72 €

1 Disponibile 8 giorni 10425221874.03

90.66 €

1 8 giorni 10520222598.1

146.08 €

1 Disponibile 8 giorni 105252825142.3

152.14 €

1 8 giorni 106.0253530253.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ingranaggio Ingranaggio conico Rapporto velocità 1 Materiale Acciaio
Trattamento termico Normalizzazione Dente rettificato NA Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie Ossido nero Di precisione(*Nuovo JIS) Grado JISN8 Tolleranza diam. foro JIS, classe H7
Profilo dente Ingranaggio standard Finitura superficie denti Con fresatura Lavorazione fori Fori pilota
Profilo B2 Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico