Ruote girevoli gemelle inox, perno, con inserti in metallo JS, UP / JS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UPJS75
UPJS100
UPJS130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

51.42 €

1 5 giorni 1010180.01~140.0098636384847539

78.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10144140.01~220.001477171969610043

105.06 €

1 5 giorni 10178220.01~320.00245808010710713053

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico