Ruote girevoli con piastra metallica perno con inserti in metallo J, F / J

Ruote girevoli con piastra metallica perno con inserti in metallo J, F / J
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The caster that is most generally used for industrial purposes.
· Can be used together with the steel caster with fixed K hardware or the steel caster with swivel stopper JB hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FJ75
FJ100
FJ130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

18.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10135.01~80.0078.4636384847539

27.50 €

1 5 giorni 14480.01~140.00127.47171969610043

46.45 €

1 Disponibile 5 giorni 178140.01~220.00176.4808010710713053

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Piastra in acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico