Raccordi a gomito a 45°, bianchi, tipo ZD (Codici componente)

Raccordi a gomito a 45°, bianchi, tipo ZD
  • Sconto volumi elevati
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (static water: ≤ 120°C), 1.0 MPa (vapor, air, gas, and oil: ≤ 300°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZD-BL45-1/2B-W
ZD-BL45-1B-W
ZD-BL45-2B-W
ZD-BL45-3/4B-W
ZD-BL45-3B-W
ZD-BL45-4B-W
ZD-BL45-5B-W
ZD-BL45-6B-W
ZD-BL45-11/2B-W
ZD-BL45-11/4B-W
ZD-BL45-21/2B-W
ZD-L45-1/2B-W
ZD-L45-2B-W
ZD-L45-3/4B-W
ZD-L45-11/2B-W
ZD-L45-11/4B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Fascetta

3.87 €

1 12 giorni 1/2B(15A)Disponibile

5.65 €

1 8 giorni 1B(25A)Disponibile

17.12 €

1 7 giorni 2B(50A)Disponibile

4.15 €

1 12 giorni 3/4B(20A)Disponibile

49.27 €

1 8 giorni 3B(80A)Disponibile

84.27 €

1 12 giorni 4B(100A)Disponibile

194.79 €

1 12 giorni 5B(125A)Disponibile

295.48 €

1 12 giorni 6B(150A)Disponibile

11.47 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)Disponibile

8.68 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)Disponibile

34.30 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Disponibile

3.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)NA

17.12 €

1 12 giorni 2B(50A)NA

4.15 €

1 12 giorni 3/4B(20A)NA

11.47 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)NA

8.68 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico