Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MBE-1/2B-B |
MBE-1/2B-W |
MBE-3/4B-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
3.95 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
3.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 90° femmina/maschio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali