Giunto superiore, T-2 a vite

Giunto superiore, T-2 a vite
Not suitable for use with stainless steel pipe as dissimilar metal joint would result.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TOPJ-T-211/4X1B-R

Codice componente
TOPJ-T-211/4X1B-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.20 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto (Tipo diramazione e a vite) Tubo applicabile Tubo in acciaio Fluidi applicabili Acqua
Nominale 1 1/4B(32A) Nominale seconda estremità 1B(25A) Massima pressione di esercizio(MPa) 1.4
Materiale guarnizione EPDM Materiale corpo principale Ghisa Tipo bullone di serraggio Bullone M8U
Verniciatura superficie Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

Si trova sulla pagina di Giunto superiore, T-2 a vite, il codice articolo è il seguente: TOPJ-T-211/4X1B-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOPJ-T-211/4X1B-R.

Supporto tecnico