Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 84.5 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 117.6 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diametro filettatura Nd | M12X1,75 | Diam. rotella D(Ø) | 75 |
Larghezza rotella W(mm) | 64 | Profilo sezione di montaggio | Fissaggio a vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali