Ruote Gemelle Orientabili TE100

Ruote Gemelle Orientabili TE100
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TE100WS

Codice componente
TE100WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.35 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 119 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 98 Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) 50 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 50 Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) 66
Larghezza piastra F2(mm) 66 Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella W(mm) 64
Raggio di rotazione C(mm) 24 Profilo sezione di montaggio Piastra quadrata

Si trova sulla pagina di Ruote Gemelle Orientabili TE100, il codice articolo è il seguente: TE100WS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TE100WS.

Supporto tecnico