rotella ruote gemelle TEA100N

rotella ruote gemelle TEA100N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEA100N3
TEA100N3WS
TEA100N12
TEA100N12WS
TEA100N16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

41.13 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

47.45 €

1 Disponibile 9 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)Filettatura W3/8×16

41.19 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

47.49 €

1 Disponibile 14 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)M12X1.25

41.33 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsa[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 110 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 98 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella W(mm) 64
Raggio di rotazione C(mm) 24 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico