Rotelle gemellate TYC50 (TYC50SF)

Rotelle gemellate TYC50 TYC50SF
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TYC50SF

Marca: TOKAI CASTER

Prezzo: 11.98

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Finecorsa: Con finecorsa di scorrimento

Con foro di montaggio: Foro rotondo

Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp: 46 mm

Passo fori di montaggio direzione trasversale P2: 35 mm

Lunghezza piastra F1 o Fb: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TYC50SF

Codice componente
TYC50SF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1 o Fb
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
Profilo sezione di montaggio

11.98 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoForo rotondo46356050-Piastra quadrata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 65 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 58.8 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 49
Raggio di rotazione C(mm) 17

Si trova sulla pagina di Rotelle gemellate TYC50, il codice articolo è il seguente: TYC50SF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYC50SF.

Tipologia prodotto

Codice componente
TYC50
TYC50F
TYC50S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Finecorsa Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1 o Fb
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
Profilo sezione di montaggio

10.04 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFori rotondi (3 fori)----40Piastra triangolare

10.26 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaForo rotondo46356050-Piastra quadrata

11.75 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFori rotondi (3 fori)----40Piastra triangolare

Supporto tecnico