Ruote Gemelle Orientabili AE50N (AE50N3)

Ruote Gemelle Orientabili AE50N AE50N3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AE50N3

Marca: TOKAI CASTER

Prezzo: 13.66

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Finecorsa: Senza finecorsa

Diametro filettatura Nd: Filettatura W3/8×16


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AE50N3

Codice componente
AE50N3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

13.66 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 57.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 49
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Si trova sulla pagina di Ruote Gemelle Orientabili AE50N, il codice articolo è il seguente: AE50N3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AE50N3.

Tipologia prodotto

Codice componente
AE50N12P1.25
AE50N12S
AE50N12SP1.25
AE50N3S
AE50N4
AE50N4S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

14.30 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1.25

15.31 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

16.03 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

15.31 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

14.38 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

16.09 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

Supporto tecnico