Ruote gemelle Orientabili T130 (Codici componente - Download CAD)

Ruote gemelle Orientabili T130
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T130RS

Codice componente
T130RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

454.91 €

1 20 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 158 Proprietà Ruota con cuscinetti
Gamma di carico(daN) 220.01~320.00 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 274.4
Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Ghisa Con foro di montaggio Fori rotondi (3 fori)
Diam. rotella D(Ø) 130 Larghezza rotella W(mm) 153 Raggio di rotazione C(mm) 22
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) 80 Profilo sezione di montaggio Piastra triangolare

Si trova sulla pagina di Ruote gemelle Orientabili T130, il codice articolo è il seguente: T130RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T130RS.

Supporto tecnico