Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZX0-LD50A61 2M
Codice componente
|
---|
ZX0-LD50A61 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Profilo testa | Accessori amplificatore | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Timer | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Classe laser | Profilo (amplificatore) | Panoramica | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434.94 € | 1 | 21 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 100 | 0.2 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo / Isteresi bassa / Effetto di sfondo | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Correzione automatica soglia / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Con cavo integrato | 2 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.17 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L180) utilizzata | 50±10 |
Loading...
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - | Profilo (fascio) | - |
Ingresso/uscita | - | Supporto accorciabile | - | Resistenza (tensione)(N) | - |
Resistenza (serraggio)(N▪m) | - | Angolo di apertura(°) | - | Combinazione lente | - |
Si trova sulla pagina di Sensori laser / Modulo Laser con amplificatore CMOS Serie ZX0, il codice articolo è il seguente: ZX0-LD50A61 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZX0-LD50A61 2M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Oggetti rilevati
Sorgente luminosa
Profilo testa
Metodo di rilevamento a riflessione
Ambiente d'esercizio
Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato)
Funzioni accessori (senza amplificatore)
Tipo
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Accessori amplificatore
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto rilevato standard(φ)
Struttura di protezione
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Tensione di alimentazione(V)
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Timer
Diam. raggio puntiforme(mm)
Tempo di risposta (modalità standard)(ms)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Classe laser
Profilo (amplificatore)
Panoramica
Materiale (testa rilevamento)
Metodo di montaggio
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZX0-LD100A61 2M |
ZX0-LD100A61 5M |
ZX0-LD100A86 0.5M |
ZX0-LD300A61 5M |
ZX0-LD300A66 0.5M |
ZX0-XC10R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Profilo testa | Accessori amplificatore | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Timer | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Classe laser | Profilo (amplificatore) | Panoramica | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 200 | 0.7 | Profilo a riflessione diffusa | Isteresi bassa / Effetto di sfondo / Resistenza al freddo / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Funzione di regolazione elettrica / Impostazione del tempo di risposta / Ingresso esterno / Correzione automatica soglia | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Con cavo integrato | 2 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.33 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L180) utilizzata | 100±35 | |
473.74 € | 1 | 6 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 200 | 0.7 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Isteresi bassa / Effetto di sfondo / Resistenza al freddo / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Funzione di regolazione elettrica / Impostazione del tempo di risposta / Ingresso esterno / Correzione automatica soglia | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Con cavo integrato | 5 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.33 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L180) utilizzata | 100±35 | ||
412.56 € | 1 | 6 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 200 | 0.7 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Isteresi bassa / Effetto di sfondo / Resistenza al freddo / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Funzione di regolazione elettrica / Impostazione del tempo di risposta / Ingresso esterno / Correzione automatica soglia | 10–30VCC | Uscita PNP | Luce ON/buio OFF | Relè connettore | 0.5 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.33 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L180) utilizzata | 100±35 | ||
414.41 € | 1 | 21 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 500 | 3 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Isteresi bassa / Effetto di sfondo / Resistenza al freddo / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | Funzione di regolazione elettrica / Impostazione del tempo di risposta / Ingresso esterno / Correzione automatica soglia | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Con cavo integrato | 5 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.52 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L181) utilizzata | 300±150 | ||
412.71 € | 1 | 21 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 500 | 3 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Isteresi bassa / Effetto di sfondo / Resistenza al freddo / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | Funzione di regolazione elettrica / Impostazione del tempo di risposta / Ingresso esterno / Correzione automatica soglia | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Relè connettore | 0.5 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.52 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L181) utilizzata | 300±150 | ||
243.60 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 37.3 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Cavo di prolunga (con ingresso cavo) | - | - | - |