Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3NC-SH250 2M
Codice componente
|
---|
E3NC-SH250 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Timer | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Classe laser | Sensori applicabili | Ingresso/uscita | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627.08 € | 1 | 6 giorni | [Lente del sensore] Testa sensore | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | Fino a 300 | Modello con distanza regolabile | Standard / Resistenza al freddo | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | Relè connettore | - | φ1 | - | Classe 1 | - | - | 250 |
Loading...
Oggetti rilevati | Oggetti opachi | Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Policarbonato |
---|---|---|---|---|---|
Accessori amplificatore | Con separazione amplificatore | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Modalità di esercizio | - |
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Lunghezza cavo(m) | 2 |
Funzioni accessori (senza amplificatore) | - | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - |
Profilo (amplificatore) | Profilo quadrato | Materiale (amplificatore) | - | Panoramica | - |
Profilo (fascio) | - | Supporto accorciabile | - | Resistenza (tensione)(N) | - |
Resistenza (serraggio)(N▪m) | - | Angolo di apertura(°) | - | Materiale (testa rilevamento) | - |
Metodo di montaggio | - | Combinazione lente | - |
Si trova sulla pagina di Sensore laser di piccole dimensioni CMOS, Serie E3NC-S / Amplificatori Laser / Testate, il codice articolo è il seguente: E3NC-SH250 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3NC-SH250 2M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Sorgente luminosa
Ambiente d'esercizio
Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato)
Tipo
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Metodo di rilevamento a riflessione
Struttura di protezione
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Tensione di alimentazione(V)
Formato uscita
Metodo di collegamento
Timer
Diam. raggio puntiforme(mm)
Tempo di risposta (modalità standard)(ms)
Classe laser
Sensori applicabili
Ingresso/uscita
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E3NC-SA21 2M |
E3NC-SH100 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Timer | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Classe laser | Sensori applicabili | Ingresso/uscita | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.02 € | 1 | 7 giorni | [Sensore laser] Sensore laser (amplificatore) | [Penetrazione] A sbarramento | - | - | - | - | - | Standard / Effetto di sfondo / Resistenza al freddo | -25~40 | - | - | - | - | Funzione di regolazione elettrica / Impostazione del tempo di risposta / Ingresso esterno / Correzione automatica soglia | 10–30VCC | Uscita NPN | Con cavo integrato | Selezionabile tra Funzione timer disattivata/Ritardo OFF/Ritardo ON/One-shot/Ritardo ON-OFF | - | 10 | - | E3NC-SH100/E3NC-SH250 | 2 uscite + 1 ingresso | - | ||
627.08 € | 1 | 6 giorni | [Lente del sensore] Testa sensore | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | Fino a 100 | Modello con distanza regolabile | Resistenza al freddo / Standard | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | Relè connettore | - | φ0.5 | - | Classe 1 | - | - | 100 |