Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2E-S05S12-WC-C2 2M
Codice componente
|
---|
E2E-S05S12-WC-C2 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.50 € | 1 | 7 giorni | A vite | Fino a 2 | Con schermatura | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | M5 | - | 20.1–30 | 25.1 | CE / IEC | Collettore aperto NPN | NC | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei | - | Diametro piccolo | - | 1.2 |
Loading...
Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Direzione di rilevamento | Anteriore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Struttura di protezione (IEC) | IP67 |
Con alimentazione | 3 fili a corrente continua | Tensione di alimentazione | 10–30VCC | Modello frequenza differente | Standard |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità diametro piccolo [E2E], il codice articolo è il seguente: E2E-S05S12-WC-C2 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-S05S12-WC-C2 2M.
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø)
Standard acquisiti
Tipo
Profilo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Con schermatura/senza schermatura
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2E-C03N02-WC-C1 2M |
E2E-C04S12-WC-C1-R 2M |
E2E-C05S01-WC-B1 2M |
E2E-C05S01-WC-C1 2M |
E2E-C05S01-WC-C1 5M |
E2E-C05S01-WC-C1-R 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.80 € | 1 | 7 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | Senza schermatura | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | 3 | 30.1–40 | 33 | IEC / UL / CE | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.4, 3 nuclei | - | - | - | 2 | ||
99.46 € | 1 | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | Con schermatura | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | 4 | 20.1–30 | 25.1 | IEC / UL / CE | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo robot in PVC (resistente alla piegatura) | - | - | - | 1.2 | ||
56.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Colonna cilindrica | Fino a 1 | Con schermatura | Ottone nichelato | - | 5.4 | - | - | IEC | Collettore aperto PNP | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo in PVC standard | - | - | - | 1 | ||
56.40 € | 1 | 7 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 1 | Con schermatura | Ottone nichelato | - | 5.4 | - | - | IEC | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo in PVC standard | - | - | - | 1 | ||
99.36 € | 1 | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 1 | Con schermatura | Ottone nichelato | - | 5.4 | - | - | IEC | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 5 | Cavo in PVC standard | - | - | - | 1 | ||
65.95 € | 1 | 7 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 1 | Con schermatura | Ottone nichelato | - | 5.4 | - | - | IEC | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo robot in PVC (resistente alla piegatura) | - | - | - | 1 |