Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2E-C03N02-WC-C1 2M
Codice componente
|
---|
E2E-C03N02-WC-C1 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.80 € | 1 | 7 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | Senza schermatura | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | 3 | 30.1–40 | 33 | CE / UL / IEC | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.4, 3 nuclei | - | - | - | 2 |
Loading...
Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Direzione di rilevamento | Anteriore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Struttura di protezione (IEC) | IP67 |
Con alimentazione | 3 fili a corrente continua | Tensione di alimentazione | 10–30VCC | Modello frequenza differente | Standard |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità diametro piccolo [E2E], il codice articolo è il seguente: E2E-C03N02-WC-C1 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-C03N02-WC-C1 2M.
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Misura testa di rilevamento a vite
Standard acquisiti
Tipo
Profilo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Con schermatura/senza schermatura
Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2E-C04S12-WC-C1-R 2M |
E2E-C05S01-WC-B1 2M |
E2E-C05S01-WC-C1 2M |
E2E-C05S01-WC-C1 5M |
E2E-C05S01-WC-C1-R 2M |
E2E-C05S01-WC-C2 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.46 € | 1 | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | Con schermatura | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | 4 | 20.1–30 | 25.1 | IEC / UL / CE | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo robot in PVC (resistente alla piegatura) | - | - | - | 1.2 | ||
56.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Colonna cilindrica | Fino a 1 | Con schermatura | Ottone nichelato | - | 5.4 | - | - | IEC | Collettore aperto PNP | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo in PVC standard | - | - | - | 1 | ||
56.40 € | 1 | 7 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 1 | Con schermatura | Ottone nichelato | - | 5.4 | - | - | IEC | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo in PVC standard | - | - | - | 1 | ||
99.36 € | 1 | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 1 | Con schermatura | Ottone nichelato | - | 5.4 | - | - | IEC | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 5 | Cavo in PVC standard | - | - | - | 1 | ||
65.95 € | 1 | 7 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 1 | Con schermatura | Ottone nichelato | - | 5.4 | - | - | IEC | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo robot in PVC (resistente alla piegatura) | - | - | - | 1 | ||
91.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 1 | Con schermatura | Ottone nichelato | - | 5.4 | - | - | IEC | Collettore aperto NPN | NC | Con cavo integrato | Marrone + V, nero uscita, blu 0V | 2 | Cavo in PVC standard | - | - | - | 1 |