Sensore di prossimità diametro piccolo [E2E] (Codici componente - Download CAD)

Sensore di prossimità diametro piccolo [E2E]
  • Sconto volumi elevati
Even though it is a small proximity sensor, the installation is surprisingly easy.
[Features]
· M4, ø5.4, ø6.5 size, non-shielded, connector relay type, connector type additions for all 108 variations
· High-speed response frequency for stable detection of moving work Max. 5kHz
· With four indicator lights, easy alignment of indicator lights
· reduction of jig manufacturing man-hours with dedicated mounting brackets
· for protection against breakage stainless steel spiral tube available (for M4, M5 use only)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2E-S05S12-WC-C1 5M

Codice componente
E2E-S05S12-WC-C1 5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Con schermatura/senza schermatura Materiale alloggiamento Misura testa di rilevamento a vite Misura testa di rilevamento cilindrica
(Ø)
Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

90.58 €

1 5 giorni A viteFino a 2Con schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M5-20,1–3025.1CE / IECCollettore aperto NPNNOCon cavo integratoMarrone + V, nero uscita, blu 0V5Cavo in PVC standard-Diametro piccolo-1.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Oggetti rilevati Metallo magnetico Ambiente d'esercizio Standard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo Direzione di rilevamento Anteriore
Materiale superficie di rilevamento ABS termoresistente Amplificatore Con amplificatore incorporato Struttura di protezione (IEC) IP67
Con alimentazione 3 fili a corrente continua Tensione di alimentazione 10–30VCC Modello frequenza differente Standard

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità diametro piccolo [E2E], il codice articolo è il seguente: E2E-S05S12-WC-C1 5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-S05S12-WC-C1 5M.

Tipologia prodotto

Codice componente
E2E-C04S12-WC-C1-R 2M
E2E-C05S01-WC-B1 2M
E2E-C05S01-WC-C1 2M
E2E-C05S01-WC-C1 5M
E2E-C05S01-WC-C1-R 2M
E2E-S05S12-WC-C2 2M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profilo Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Con schermatura/senza schermatura Materiale alloggiamento Misura testa di rilevamento a vite Misura testa di rilevamento cilindrica
(Ø)
Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

99.46 €

1 6 giorni Colonna cilindricaFino a 2Con schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)-420,1–3025.1IEC / UL / CECollettore aperto NPNNOCon cavo integratoMarrone + V, nero uscita, blu 0V2Cavo robot in PVC (resistente alla piegatura)---1.2

56.40 €

1 Stesso giorno

Stock

Colonna cilindricaFino a 1Con schermaturaOttone nichelato-5.4--IECCollettore aperto PNPNOCon cavo integratoMarrone + V, nero uscita, blu 0V2Cavo in PVC standard---1

56.40 €

1 7 giorni Colonna cilindricaFino a 1Con schermaturaOttone nichelato-5.4--IECCollettore aperto NPNNOCon cavo integratoMarrone + V, nero uscita, blu 0V2Cavo in PVC standard---1

99.36 €

1 6 giorni Colonna cilindricaFino a 1Con schermaturaOttone nichelato-5.4--IECCollettore aperto NPNNOCon cavo integratoMarrone + V, nero uscita, blu 0V5Cavo in PVC standard---1

65.95 €

1 7 giorni Colonna cilindricaFino a 1Con schermaturaOttone nichelato-5.4--IECCollettore aperto NPNNOCon cavo integratoMarrone + V, nero uscita, blu 0V2Cavo robot in PVC (resistente alla piegatura)---1

56.50 €

1 7 giorni A viteFino a 2Con schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M5-20,1–3025.1IEC / CECollettore aperto NPNNCCon cavo integratoMarrone + V, nero uscita, blu 0V2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei-Diametro piccolo-1.2

Supporto tecnico