Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo / scanalatura trasversale / corpo: alluminio / MC / ORIENTAL MOTOR

Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo / scanalatura trasversale / corpo: alluminio / MC / ORIENTAL MOTOR
  • In Offerta
Backlash 0. High torsional rigidity and excellent responsiveness.· Low inertia.

[Features]
· Powerfully clamp the workpiece in all positions.
· Quick and reliable operation.
· LZX-KV, LZX-SK···Steel, LZXS-KV, LZXS-SK···Stainless steel.
· Adjustment range is an angle of 261.6°, a circumference of 86.75 mm, and a tightening direction of 6 mm.
· Steel eccentric cams are quenched and ground.
· Excellent positioning accuracy, and wear resistance.
· LZX-KV, LZXS-KV···for the eccentric cam with lever, the lever position can be changed as needed.
· LZX-SK, LZXS-SK···type operated with lever-less spanner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC200508C2

Codice componente
MC200508C2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.09 €

28.55 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con fenditure Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Motore a passo
Gamma coppia ammessa(N•m) 0.05–1.00 Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø) 5 Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø) 8
Diam. esterno A(mm) 20 Lunghezza W(mm) 26 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto
Materiale corpo Lega di alluminio Categoria Corpo giunto Coppia ammessa(N•m) 1
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.1 Disallineamento angolare ammesso(deg) 2
Gioco assiale ammesso (±)(mm) 0.4 Momento di inerzia(kg・m2) 9.1×10-7 Vite utilizzata M M2.5

Si trova sulla pagina di Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo / scanalatura trasversale / corpo: alluminio / MC / ORIENTAL MOTOR, il codice articolo è il seguente: MC200508C2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC200508C2.

Supporto tecnico