Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MC160505S |
MC251012S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Vite utilizzata M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.53 € 20.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 23 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 3.3×10-7 | M3 | ||
55.21 € 28.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.01–3.00 | 10 | 12 | 25 | 31 | 2 | 0.15 | 0.5 | 26×10-7 | M4 |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | Lega di alluminio | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Vite utilizzata M
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali