Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox / grezzo / VF-011 / WAKISANGYO【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VF-011

Codice componente
VF-011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.41 €

4.11 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Lunghezza(mm) 32
Ambiente d'esercizio Standard Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale N/A
Larghezza(mm) 82 Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite
Misura a x b 82×32 Perno(φmm) 6.5 Spessore(mm) 1.5
Accessori (Viti o chiodi)(mm) Acciaio inox 3.8×16 Finitura Tessuto

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox / grezzo / VF-011 / WAKISANGYO, il codice articolo è il seguente: VF-011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VF-011.

Supporto tecnico