Cuscinetto a rullini combinato NKXR (NKXR17Z)

Cuscinetto a rullini combinato NKXR NKXR17Z

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NKXR17Z

Marca: INA

Prezzo: 40.41

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I.: 17 Ø

D.E.: 26 Ø

Larghezza: 25 mm

Velocità di rotazione ammessa: 5500 giri/min

Carico fatica (radiale): 2.8 KN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NKXR17Z

Codice componente
NKXR17Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Carico fatica (radiale)
(KN)
Carico fatica (assiale)
(KN)

40.41 €

1 5 giorni 1017262555002.84.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Rullino combinato Direzione del carico Radiale / Axial Anello esterno Con anello esterno
Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Categoria 0 Numero di file di piste anelli Single Row
Dimensioni standard Metric System Caratteristiche Standard / Dust-Proof Materiale elemento rotante Acciaio
Con anello esterno Semicircular Grooved Con fermo Punzonatura

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini combinato NKXR, il codice articolo è il seguente: NKXR17Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKXR17Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
NKXR25Z
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Carico fatica (radiale)
(KN)
Carico fatica (assiale)
(KN)

55.56 €

1 5 giorni 1025373034006.48.2

Supporto tecnico