Unità pneumatica flottante Freebear serie 2544

Unità pneumatica flottante Freebear serie 2544
Air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFU-2544-300
AFU-2544-540
AFU-2544-680
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
Passo per numero di pezzi
(mm)

850.51 €

1 8 giorni 10297.524X7

1,541.12 €

1 8 giorni 10537.524X17

1,948.39 €

1 8 giorni 10681.524X23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Carico ammesso(N) NA
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Diametro esterno(Ø) NA
Diam. sfera(Ø) 15.875 Applicazione Standard Altezza montaggio(mm) 48

Supporto tecnico