Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PC-BK/SS-M6-L6 |
PC/SS-M3-L4 |
PC/SS-M4-L6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € 0.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 6 | 1 | |
1.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 4 | 0.5 | |
1.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Flathead | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Vite di fermo | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PC |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali