PC (policarbonato) / Viti di fermo esagonali

PC (policarbonato) / Viti di fermo esagonali
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] Slotted
[Basic shape] Set screw
[Materials] Resin
[Surface treatment](Details) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PC
[Nominal Thread (M)] 3 4
[Length L or l (mm)] 4 5 6 8 10
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 A 0.9 1.3 B 0.4 0.6 C 1.7 2.0 D 0.9 1.2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC/HS-M3-L5
PC/HS-M3-L6
PC/HS-M3-L8
PC/HS-M3-L10
PC/HS-M4-L4
PC/HS-M4-L5
PC/HS-M4-L8
PC/HS-M4-L10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
A B C D

1.12 €

1 5 giorni 10350.50.90.41.70.9

1.72 €

1.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10360.50.90.41.70.9

0.95 €

0.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10380.50.90.41.70.9

0.95 €

0.44 €

1 Stesso giorno

Stock

103100.50.90.41.70.9

1.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10440.71.30.621.2

0.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10450.71.30.621.2

1.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.71.30.621.2

1.15 €

1 Disponibile 5 giorni 104100.71.30.621.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio Flathead Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Vite di fermo Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PC

Supporto tecnico