Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5127
Codice componente
|
---|
5127 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Stato superficie terminale | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Altezza libera Hf (mm) | D.E. bobina D.E. (Ø) | Costante molla K (N/mm) | Diam. filo d (mm) | Numero totale di avvolgimenti N | Q.tà pacchetto interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Nessuna lucidatura su entrambe le estremità | 0.665 | 4.2 | 8.2 | 2.7 | 0.1666 | 0.2 | 7.5 | 20 |
Loading...
Lunghezza a blocco(mm) | 0 |
---|
Si trova sulla pagina di Serie D, molle a compressione, il codice articolo è il seguente: 5127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5127.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Stato superficie terminale
Carico P2 ammesso(N)
Altezza H2 con carico ammesso(mm)
Altezza libera Hf(mm)
D.E. bobina D.E.(Ø)
Costante molla K(N/mm)
Diam. filo d(mm)
Numero totale di avvolgimenti N
Q.tà pacchetto interno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5005 |
5006 |
5007 |
5128 |
5129 |
5130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Stato superficie terminale | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Altezza libera Hf (mm) | D.E. bobina D.E. (Ø) | Costante molla K (N/mm) | Diam. filo d (mm) | Numero totale di avvolgimenti N | Q.tà pacchetto interno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Nessuna lucidatura su entrambe le estremità | 0.371 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 0.3822 | 0.1 | 20.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Nessuna lucidatura su entrambe le estremità | 0.311 | 0.9 | 1.2 | 0.73 | 1.0192 | 0.1 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Nessuna lucidatura su entrambe le estremità | 0.311 | 1.2 | 1.7 | 0.73 | 0.6468 | 0.1 | 7.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Nessuna lucidatura su entrambe le estremità | 0.665 | 6.2 | 12.4 | 2.7 | 0.1078 | 0.2 | 10.5 | 20 | ||
14.55 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Nessuna lucidatura su entrambe le estremità | 0.665 | 8.2 | 17.9 | 2.7 | 0.0686 | 0.2 | 14.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Nessuna lucidatura su entrambe le estremità | 0.665 | 12.6 | 26.2 | 2.7 | 0.049 | 0.2 | 20.5 | 20 |