Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2057
Codice componente
|
---|
2057 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Lunghezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera Lf (mm) | D.E. bobina D.E. (Ø) | Tensione iniziale Pi (N) | Costante molla K (N/mm) | Diam. filo d (Ø) | Numero totale di avvolgimenti N | Q.tà pacchetto interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.715 | 25.4 | 12.7 | 4 | 0.2744 | 0.1137 | 0.32 | 15.5 | 20 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.) | Tipo | Standard | Angolo opposto al gancio | 180° (Standard) |
---|
Si trova sulla pagina di Serie K, molla di trazione, il codice articolo è il seguente: 2057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2057.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Carico P2 ammesso(N)
Lunghezza H2 con carico ammesso(mm)
Lunghezza libera Lf(mm)
D.E. bobina D.E.(Ø)
Tensione iniziale Pi(N)
Costante molla K(N/mm)
Diam. filo d(Ø)
Numero totale di avvolgimenti N
Q.tà pacchetto interno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2004 |
2005 |
2006 |
2058 |
2059 |
2060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Lunghezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera Lf (mm) | D.E. bobina D.E. (Ø) | Tensione iniziale Pi (N) | Costante molla K (N/mm) | Diam. filo d (Ø) | Numero totale di avvolgimenti N | Q.tà pacchetto interno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.882 | 34.7 | 16.2 | 2 | 0.1764 | 0.0382 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
15.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.686 | 16.1 | 7.9 | 2.5 | 0.1078 | 0.0706 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
15.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Fino a 1.25 | 0.686 | 22.5 | 9.7 | 2.5 | 0.1078 | 0.0451 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
15.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.715 | 35.5 | 15.6 | 4 | 0.2744 | 0.0725 | 0.32 | 24.5 | 20 | ||
15.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.715 | 52.3 | 20.4 | 4 | 0.2744 | 0.0451 | 0.32 | 39.5 | 20 | ||
15.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.26–3.50 | 1.715 | 78.4 | 27.7 | 4 | 0.2744 | 0.0284 | 0.32 | 62.5 | 10 |