Connettore conico tubo TPX modello I (Codici componente)

Connettore conico tubo TPX modello I
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Bamboo shoot-shaped tube connector with excellent chemical resistance, heat resistance (170°C), and durability.

[Features]
· Excellent chemical resistance, heat resistance and durability.
· Product can withstand 170°C, and can be autoclave sterilized.
・ Higher transparency enables checking of internal fluid.
· Supported tube diameters (internal) range from φ3 to φ10, making selection easy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3542

Codice componente
3542
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.97 €

0.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Profilo conico I Materiale PMP
Trattamento superficie NA D.I. tubo applicabile(Ø) 8 / 5 / 6 / 7 Nominale Medio
D.I. tubo applicabile Dettagli(φ) 5–8

Si trova sulla pagina di Connettore conico tubo TPX modello I, il codice articolo è il seguente: 3542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3542.

Supporto tecnico