Connettore conico tubo TPX modello T

Connettore conico tubo TPX modello T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Bamboo shoot-shaped tube connector with excellent chemical resistance, heat resistance (170°C), and durability.

[Features]
· Excellent chemical resistance, heat resistance, and durability.
· Product withstands temperatures of up to 170℃, and can be autoclave sterilized.
· High transparency allows the fluid within to be easily observed.
· Applicable tube: Easy selection of φ 3 to φ 10 internal diameter (alternative diameter type is φ 13).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3550

Codice componente
3550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.22 €

0.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Profilo conico T Materiale PMP
Trattamento superficie NA D.I. tubo applicabile(Ø) 8 / 5 / 6 / 7 Nominale Medio
D.I. tubo applicabile Dettagli(φ) 5–8

Si trova sulla pagina di Connettore conico tubo TPX modello T, il codice articolo è il seguente: 3550.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3550.

Supporto tecnico