Magnete in ferrite anisotropa a forma rotonda

Magnete in ferrite anisotropa a forma rotonda
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Magnetization is easily retained with no demagnetization. It is a sintered magnet (ceramic magnet), with excellent corrosion resistance and suitable for a flat shape, but it cracks easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1012.53.8
3-10103
3-10104
3-10105
3-10107
3-101010
3-10115
3-10124
3-10135
3-10136.5
3-10154
3-10158
3-10173
3-101510
3-1023
3-10203
3-10204
3-10205
3-10207
3-102010
3-102015
3-10254
3-10256
3-102.32.8
3-102.34.5
3-1033
3-10305
3-103010
3-103013.5
3-103810
3-103813.5
3-103.25
3-103.53.5
3-1042
3-1052
3-1053
3-1058
3-105010
3-1062
3-1063
3-106.356.35
3-1072
3-1074
3-1075
3-1082
3-1083
3-1085
3-1093
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D.E.
(Ø)
Spessore H
(mm)

0.92 €

20 Disponibile 9 giorni 1012.53.8

0.92 €

20 Disponibile 9 giorni 10103

0.92 €

20 Disponibile 9 giorni 10104

0.92 €

20 Disponibile 9 giorni 10105

0.92 €

20 Disponibile 9 giorni 10107

1.29 €

20 Disponibile 9 giorni 101010

0.92 €

20 Disponibile 9 giorni 10115

0.92 €

20 Disponibile 9 giorni 10124

2.80 €

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10135

2.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10136.5

0.93 €

20 Disponibile 9 giorni 10154

1.18 €

20 Disponibile 9 giorni 10158

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10173

1.20 €

20 Disponibile 9 giorni 101510

3.09 €

0.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1023

1.39 €

20 Disponibile 9 giorni 10203

1.18 €

20 Disponibile 9 giorni 10204

1.42 €

20 Disponibile 9 giorni 10205

1.43 €

20 9 giorni 10207

1.93 €

20 Disponibile 9 giorni 102010

2.44 €

20 Disponibile 9 giorni 102015

1.43 €

20 Disponibile 9 giorni 10254

1.91 €

20 9 giorni 10256

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 102.32.8

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 102.34.5

0.90 €

20 Disponibile 6 giorni 1033

2.40 €

20 Disponibile 9 giorni 10305

3.67 €

20 Disponibile 9 giorni 103010

3.77 €

20 Disponibile 9 giorni 103013.5

6.10 €

5 Disponibile 9 giorni 103810

6.24 €

5 Disponibile 9 giorni 103813.5

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 103.25

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 103.53.5

0.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1042

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 1052

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 1053

3.09 €

0.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1058

9.80 €

5 Disponibile 9 giorni 105010

3.42 €

1.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1062

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 1063

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 106.356.35

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 1072

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 1074

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 1075

1.12 €

0.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082

0.90 €

20 Disponibile 6 giorni 1083

0.92 €

20 Disponibile 9 giorni 1085

0.90 €

20 Disponibile 9 giorni 1093

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Magnete (materiale) Magnete in ferrite anisotropa Tipo Profilo rotondo

Supporto tecnico