Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M6001 |
M6002 |
M6003 |
M6004 |
M6005 |
M6006 |
M6007 |
M6008 |
M6009 |
M6010 |
M6011 |
M6012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro filo (mm) | Diametro esterno D (mm) | Diametro interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.6 | 7 | 5.8 | |
12.34 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.6 | 9 | 7.8 | |
12.37 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.8 | 9 | 7.4 | |
12.39 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.8 | 12 | 10.4 | |
13.93 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.0 | 12 | 10 | |
13.94 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.0 | 15 | 13 | |
13.99 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.2 | 15 | 12.6 | |
14.02 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.2 | 18 | 15.6 | |
15.59 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.4 | 18 | 15.2 | |
15.62 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.4 | 21 | 18.2 | |
15.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.6 | 21 | 17.8 | |
15.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.6 | 24 | 20.8 |
Loading...
Tipo | Anello | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.) | Numero di avvolgimenti | 2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro filo(mm)
Diametro esterno D(mm)
Diametro interno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali